VE-EE Uszczelka do pokryw R06 • EKR06D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
  • tehalit.un­der­floor
  • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
  • EKR06D
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

5
1
VQ12059005 - tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA
VQ12059005
tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA
Cena
364,60 zł
/ szt. *
364,60 zł
/ szt. *
2
GTVD300 - tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 3-krotna PC-ABS czarny
GTVD300
tehalit.GB-EG Puszka montażowa teleinformatyczna 3-krotna PC-ABS czarny
Cena
44,90 zł
/ szt. *
44,90 zł
/ szt. *
3
EKR06D - tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw R06
EKR06D
tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw R06
Cena
60,00 zł
/ szt. *
60,00 zł
/ szt. *
4
EKR120BL15 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR12 fi306 15mm stal nierdzewna
EKR120BL15
tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR12 fi306 15mm stal nierdzewna
Cena
1750,00  zł
/ szt. *
1750,00  zł
/ szt. *
5
UDKQ02E15 - tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal
UDKQ02E15
tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal
Cena
1220,00  zł
/ szt. *
1220,00  zł
/ szt. *

tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw R06

EKR06D

  • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw R06 EKR06D

EAN
4012740029179
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
60,00 zł
/ szt. *
60,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Materiał
    Poli­etylen (PE)

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
PDF
1,86 MB
REACH declaration EKR06D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EKR06D (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EKR06D | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EKR06D

  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-08-29 | Hager Polska

    Instrukcja montażu International 2022-08-29

    PDF
    4,17 MB
  • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

    Zdjęcie Floor installation systems, Information for the floor layer | Hager Polska

    Floor installation systems, Information for the floor layer

    Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2023-06-16

    PDF
    2,59 MB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2022-10-25 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2022-10-25

    STP
    80,23 kB
  • Podręcznik techniczny

    Zdjęcie BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager Polska

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
    Zdjęcie INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK | Hager Polska

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_HANDBOOK

    INSTALLATION-UNITS_FLOOR-INSTALLATION-SYSTEM_EN_2024-12_HANDBOOK

    PDF
    21,12 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-07-12 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-07-12

    PDF
    594,89 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…

    PDF
    320,43 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    BDE04057011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm PA stalowy
    BDE04057011
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm PA stalowy
    Cena
    133,90 zł
    / szt. *
    133,90 zł
    / szt. *
  • 2
    BDE04059005 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA
    BDE04059005
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 5mm czarny PA
    Cena
    133,90 zł
    / szt. *
    133,90 zł
    / szt. *
  • 3
    BDE04087011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm PA stalowy
    BDE04087011
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm PA stalowy
    Cena
    133,90 zł
    / szt. *
    133,90 zł
    / szt. *
  • 4
    BDE04089005 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA
    BDE04089005
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż E04 147X247 8mm czarny PA
    Cena
    133,90 zł
    / szt. *
    133,90 zł
    / szt. *
  • 5
    BDQ08057011 - tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy
    BDQ08057011
    tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 5mm PA stalowy
    Cena
    263,30 zł
    / szt. *
    263,30 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32