![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19,5x14,85 BSM032
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaModuły danych i multimediów
-
Rodzaj montażuMontaż zatrzaskowy
-
Długość77 mm
-
Liczba otworów pojedynczych2
-
Liczba otworów podwójnych1
-
Liczba otworów potrójnych0
-
Liczba wejść CEE/Perilex0
-
Liczba otworów owalnych0
-
Liczba wejść okrągłych0
-
Liczba wejść kwadratowych0
-
MateriałStal szlachetna
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Broszura
Podłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Broszura pl-PL 2024-02-14
PDF20,51 MB -
Podręcznik techniczny
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Podręcznik techniczny en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
tehalit.VE-EE Puszki i przepusty podłogowe do podłóg czyszczonych na sucho oraz mokro; BSM…, BSR02…, LAR02…, SER02
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2022-01-31
PDF193,05 kB