tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 01 Keystone 19,3x14,8 BSM012

EAN
4012740027434
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
52,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    Moduły danych i multimediów
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Montaż zatrzaskowy
Wymiary
  • Długość
    77 mm
Sprzęt
  • Liczba otworów pojedyn­czych
    2
  • Liczba otworów podwój­nych
    0
  • Liczba otworów potrój­nych
    0
  • Liczba wejść CEE/Perilex
    0
  • Liczba otworów owal­nych
    0
  • Liczba wejść okrągłych
    0
  • Liczba wejść kwadrato­wych
    0
Materiały
  • Materiał
    Stal szlachetna

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie