The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne
    • EKQ06D
    EAN
    4012740028882
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.VE-EE - pokrywy uchylne

    tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q06 EKQ06D

    Cena
    60,00 zł
    / szt. *
    60,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q06

    EKQ06D

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 11 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • EKQ060LE15

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna

      1340,00  zł  / szt.*
    • EKQ060BL15

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna

      1300,00  zł  / szt.*
    • EKSQ060BL25

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

      2250,00  zł  / szt.*
    • EKSQ060BL15

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 15mm stal nierdzewna

      2250,00  zł  / szt.*
    • EKSQ060TM25

      tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

      2295,00  zł  / szt.*
    • EKSQ060TM15

      tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 15mm stal nierdzewna

      2295,00  zł  / szt.*
    • EKQ060BL25

      tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ06 200x200 25mm stal nierdzewna

      1300,00  zł  / szt.*
    • EKQ060LE25

      tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ06 200x200 25mm stal nierdzewna

      1340,00  zł  / szt.*
    • EKQ060TM15

      tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKQ06 200x200 15mm stal nierdzewna

      1340,00  zł  / szt.*
    • EKQ060TM25

      tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKQ06 200x200 25mm stal nierdzewna

      1340,00  zł  / szt.*
    • UDKQ06E15

      tehalit.VE-EE Zestaw puszka podło-montazowa IP30 5kN Q06 205x205 15mm stal

      2000,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Poli­etylen (PE)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKQ06D
    PDF
    RoHS report EKQ06D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EKQ06D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EKQ06D

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EKQ06D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EKQ06D

      tehalit.VE-EE Uszczelka do pokryw Q06

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2022-08-29 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2022-08-29

      PDF
      4,17 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2025-07-24

      PDF
      161,20 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Protection class | Hager Polska

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2022-10-25 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2022-10-25

      STP
      713,29 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, stal nierdzewna; EKN…, EKQ…, EKR…, EKS…, MKQ… , MKR..., SEV…, UDB…, UDK…, UDQ…

      PDF
      320,43 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BSM301 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12,8x21
      BSM301
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa Typ 030 1xD-Sub9 12, 8x21
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    • 2
      BSM012 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 01 Keystone 19,3x14,8
      BSM012
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 01 Keystone 19, 3x14, 8
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    • 3
      BSM032 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19,5x14,85
      BSM032
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 03 BTR 19, 5x14, 85
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    • 4
      BSM052 - tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20,1x14,8
      BSM052
      tehalit.VE-EE Płytka montażowa 2xRJ Typ 05 Large Keystone/ AMP 20, 1x14, 8
      Cena
      52,00 zł
      / szt. *
      52,00 zł
      / szt. *
    • 5
      UDQ02H - tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      UDQ02H
      tehalit.VE-EE Płyta poziomująca do UDKQ02x
      Cena
      150,00 zł
      / szt. *
      150,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32