![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m EED515
EAN
3250612256204
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
994,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do czujników ruchu 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wykrywanie
-
Kąt detekcji360 - 360
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania0
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP41
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podłogowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF2,50 MBInstrukcja montażu en-GB 2022-06-22
PDF871,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF108,63 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF118,37 kB
Więcej materiałów