EAN
3250617579186
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
329,00zł
/ szt. *

Współpracuje z:
Czujnik obecności 360° (EE815)
Czujnik obecności DALI 360° (EE816)

 

  • do sterowania oświetleniem podłączonym do czujnika obecności
  • funkcje zależne od obsługiwanego czujnika obecności.
  • z zielonym przyciskiem włączenia / rozjaśnienia, podłączonego oświetlenia
  • z czerwonym przyciskiem wyłączenia / ściemniania podłączonego oświetlenia
  • 4 klawisze funkcyjne do wywołania / zapisania poziomów jasności załączenia
  • funkcje sterowania jasnością oświetlenia dostępne tylko dla czujnika EE816
  • dodatkowa dioda LED potwierdzenia transmisji IR
  • kod RC6

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    Nadaj­niki czuj­ników ruchu
Kompa­ty­bil­ność
  • Czuj­niki kompa­ty­bilne
    EE81x, TCC52x
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Klawisz / Przy­cisk
    z zielonym przy­ciskiem „on” i czer­wonym przy­ciskiem „off” (wł./wył., funkcja ściem­nia­nia) ; z 4 przy­ciskami funk­cyj­nymi (wywoływanie­/zapisy­wanie scen świetl­nych)
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    70x10x120
Zasięg
  • Maksy­malny zasięg trans­misji
    3 m
Bateria
  • Liczba i rodzaj baterii
    1x 3V CR2032
Detekcja
  • BLC
    kod RC6
Stero­wanie LED
  • BLC
    dodat­kowa dioda LED sygna­lizująca trans­misję drogą podczer­wieni
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Zakres funkcji zależny od stero­wanego czuj­nika obec­no­ści.
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie