The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czujki sufi­towe
    • EE805A
    EAN
    3250612258758
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czujki sufi­towe

    Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały EE805A

    Cena
    590,50  zł
    / szt. *
    590,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały

    EE805A

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu, Czujnik obec­ności
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      5 S - 30 Min
    • Regulowana czułość reakcji
      Nie
    • Czas opóź­nienia wyłączenia
      0
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      0
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    • Zasilanie lampy LED
      400 W
    • Czułość czuj­nika natężenia oświe­tlenia
      5 - 1000 lx
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk pryzma­tyczny
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      55 mm
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,5 - 3,5 m
    • Wyso­kość montażu
      2 - 4 m
    • Śred­nica
      90 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9001
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP21
    Sprzęt
    • Dosto­so­wany do obciążeń pojem­no­ścio­wych
      Tak
    • Wejście modułów dodat­ko­wych
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Nie
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Stoso­wany tylko jako urządzenie pojedyncze
    • Montaż
      Zaciski sprężynowe do zabu­dowy w suficie, Do montażu sufi­to­wego
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      6 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      6 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE805A
    PDF
    RoHS report EE805A
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE805A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE805A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE805A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE805A

      Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09) | Hager Polska

      Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)

      Instrukcja montażu en-GB 2017-10-16

      PDF
      936,55 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Czujniki ruchu sufitowe; EE8…A | Hager Polska

      Czujniki ruchu sufitowe; EE8…A

      PDF
      182,45 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EED518 - Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      EED518
      Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      Cena
      1 114,00  zł
      / szt. *
      1 114,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      EER515
      Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      Cena
      995,50  zł
      / szt. *
      995,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EER513 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      EER513
      Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      Cena
      962,50  zł
      / szt. *
      962,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EE815 - Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
      EE815
      Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
      Cena
      1 373,00  zł
      / szt. *
      1 373,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EED515 - Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      EED515
      Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      Cena
      1 055,00  zł
      / szt. *
      1 055,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32