EAN
3250617579179
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
406,00zł
/ szt. *

Współpracuje z:
Czujnik obecności 360° (EE815)
Czujnik obecności DALI 360° (EE816)

 

  • do łatwej konfiguracji parametrów czujników obecności EE815 i EE816
  • 3 obszary konfiguracyjne dla sterowania, opóźnienia wyłączenia, progu jasności
  • ustawianie progu jasności ręcznie, za pomocą standardowych wartości stałych lub funkcji uczenia się
  • domyślne ustawienia progu jasności do wyboru dla: światła dziennego, biura, korytarza
  • dodatkowa dioda LED potwierdzenia transmisji IR
  • kod RC6
  • 15 przycisków z wbudowanymi diodami LED stanu
  • pamięć 2-ch konfiguracji dla szybkiej identycznej konfiguracji wielu czujników obecności

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    Nadaj­niki czuj­ników ruchu
Kompa­ty­bil­ność
  • Czuj­niki kompa­ty­bilne
    EE815, EE816, TCC5xxx
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Obsługa
    3 zakresy konfi­guracji stero­wania, zwłoki wyłącze­nia, wartości progowej jasności
  • Klawisz / Przy­cisk
    15 przy­cisków ze zintegro­waną diodą LED stanu
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    70x10x120
Zasięg
  • Maksy­malny zasięg trans­misji
    3 m
Bateria
  • Liczba i rodzaj baterii
    1x 3V CR2032
Detekcja
  • BLC
    kod RC6
Stero­wanie LED
  • BLC
    dodat­kowa dioda LED sygna­lizująca trans­misję drogą podczer­wieni
Ustawienia
  • Ustawienia
    ręczne ustawianie wartości progowej jasności za pomocą wartości stan­dar­dowych lub trybu uczenia ; możliwość wyboru ustawień stan­dar­dowych wartości progowej jasno­ści: światło dzienne, biuro, korytarz
Wypo­sażenie
  • Pamięć
    2 pamięci umoż­liwia­jące zapisanie iden­tycznej konfi­guracji dla kilku czuj­ników obec­ności
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie