![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° p/t detekcja 5x30m EED505
EAN
3250612256181
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
940,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wykrywanie
-
Kąt detekcji360 - 360
-
Typ czujnikaCzujnik ruchu
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania82 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP41
Instalacja, montaż
-
Montaż naMontaż podtynkowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF2,50 MBInstrukcja montażu en-GB 2022-06-22
PDF871,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF109,55 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF119,84 kB
Więcej materiałów