The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności
  • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
  • Czujki sufi­towe
  • EED503
  • Czuj­niki ruchu i obec­ności

Czujnik obecności DALI 360° p/t detekcja Ø20m EED503

EAN
3250612256174
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
905,00 zł
/ szt. *
905,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Czujnik obecności DALI 360° p/t detekcja Ø20m

EED503

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Wykrywanie
  • Kąt detekcji
    360 - 360
  • Typ czuj­nika
    Czujnik obec­ności
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    82 mm
Materiały
  • Materiał
    Tworzywo sztuczne
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP41
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Montaż podtyn­kowy

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration EED503
PDF
Hager RoHS report EED503
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie EED503 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu EED503

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa EED503 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa EED503

    Czujnik obecności DALI 360° p/t detekcja Ø20m

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-22

    PDF
    2,69 MB
    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2022-06-22 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB 2022-06-22

    PDF
    871,00 kB
    Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05 | Hager Polska

    Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05

    PDF
    1,08 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

    PDF
    109,42 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

    PDF
    115,43 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
    EER515
    Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
    Cena
    920,00 zł
    / szt. *
    920,00 zł
    / szt. *
  • 2
    EER518 - Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t
    EER518
    Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t
    Cena
    965,00 zł
    / szt. *
    965,00 zł
    / szt. *
  • 3
    EER505 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° p/t 5x30m
    EER505
    Czujnik ruchu korytarzowy 360° p/t 5x30m
    Cena
    865,00 zł
    / szt. *
    865,00 zł
    / szt. *
  • 4
    EED513 - Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m
    EED513
    Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m
    Cena
    972,00 zł
    / szt. *
    972,00 zł
    / szt. *
  • 5
    EE805A - Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały
    EE805A
    Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały
    Cena
    546,00 zł
    / szt. *
    546,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32