The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czujki sufi­towe
    • EED513
    EAN
    3250612256198
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czujki sufi­towe

    Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m EED513

    Cena
    1 032,00  zł
    / szt. *
    1 032,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m

    EED513

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik obec­ności
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Czas opóź­nienia wyłączenia
      0
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      0
    Oświe­tlenie
    • Zasilanie lampy LED
      0
    • Czułość czuj­nika natężenia oświe­tlenia
      5 - 2000 lx
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk wtykowy
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      0
    • Wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    • Śred­nica
      105 mm
    • Śred­nica wbudowania
      0
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Połysk
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP41
    Sprzęt
    • Dosto­so­wany do obciążeń pojem­no­ścio­wych
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Tak
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      5 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      10 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration EED513
    PDF
    RoHS report EED513
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EED513 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EED513

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EED513 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EED513

      Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-22 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-22

      PDF
      2,69 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB 2022-06-22 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB 2022-06-22

      PDF
      871,00 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

      PDF
      111,63 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

      PDF
      120,37 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-05-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-05-22

      PDF
      403,52 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EER513 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      EER513
      Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      Cena
      962,50  zł
      / szt. *
      962,50  zł
      / szt. *
    • 2
      EE805A - Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały
      EE805A
      Czujnik ruchu sufitowy podtynkowy 360 stopni biały
      Cena
      590,50  zł
      / szt. *
      590,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      EER515
      Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      Cena
      995,50  zł
      / szt. *
      995,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EER505 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° p/t 5x30m
      EER505
      Czujnik ruchu korytarzowy 360° p/t 5x30m
      Cena
      936,00  zł
      / szt. *
      936,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EED505 - Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° p/t detekcja 5x30m
      EED505
      Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° p/t detekcja 5x30m
      Cena
      997,50  zł
      / szt. *
      997,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32