The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czujki sufi­towe
    • EER518
    EAN
    3250612256273
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Czujki sufi­towe

    Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t EER518

    Cena
    1 025,00  zł
    / szt. *
    1 025,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t

    EER518

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360 °
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      1 Min - 1 h
    • Minimalny cykl pracy
      2 s
    • Regulowana jasność reakcji
      Tak
    • Regulowana czułość reakcji
      Tak
    • Czas opóź­nienia zadzia­łania włącz­nika
      0
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5- 2000 lx
    • Zasilanie lampy LED
      400 W
    • Czułość czuj­nika natężenia oświe­tlenia
      5 - 2000 lx
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk wtykowy
    Funkcje
    • Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
      Tak
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Wymiary
    • Głębo­kość zabu­dowy
      78 mm
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      6 - 9 m
    • Wyso­kość montażu
      6- 10 m
    • Śred­nica
      105 mm
    • Śred­nica wbudowania
      0
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2000 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Powierzchnia
      Mat
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP41
    Sprzęt
    • Dosto­so­wany do obciążeń pojem­no­ścio­wych
      Nie
    • Wejście modułów dodat­ko­wych
      Tak
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Nie
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Tak
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V +10%/-15%
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      7 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      11 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration EER518
    PDF
    RoHS report EER518
    PDF
    PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EER518 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EER518

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EER518 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EER518

      Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05

      PDF
      725,34 kB
      Zdjęcie Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03) | Hager Polska

      Manual for EER518 - Motion detector highbay 360° surface-mounted (EN-IT, 2022-03)

      Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,07 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Czujnik ruchu wysokiego montażu 360° n/t;EER518

      PDF
      343,42 kB
      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-11-26

      PDF
      114,89 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EED518 - Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      EED518
      Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      Cena
      1 114,00  zł
      / szt. *
      1 114,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      EER515
      Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      Cena
      995,50  zł
      / szt. *
      995,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EER513 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      EER513
      Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      Cena
      962,50  zł
      / szt. *
      962,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EE815 - Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
      EE815
      Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
      Cena
      1 373,00  zł
      / szt. *
      1 373,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EED515 - Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      EED515
      Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      Cena
      1 055,00  zł
      / szt. *
      1 055,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32