The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki wewnętrzne i zewnętrzne
    • Czujki sufi­towe
    • EE883
    EAN
    3250617579469
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Czujki sufi­towe

    Czujnik ruchu HF 360 stopni IP54, biały EE883

    Cena
    647,00  zł
    / szt. *
    647,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ruchu HF 360 stopni IP54, biały

    EE883

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Zwłoczny
      5 S - 15 Min
    • Regulowana czułość reakcji
      Tak
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      2 - 1000 lx
    • Zasilanie lampy LED
      400 W
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Wymiary
    • Szero­kość
      123 mm
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    • Wyso­kość montażu
      4 - 4 m
    • Śred­nica
      123 mm
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2000 W
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 50 °C
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    • Powierzchnia
      Połysk
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP54
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Nadaje się do użytku na zewnątrz
      Tak
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Tak
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Równoległe połączenie kilku czuj­ników w celu zwięk­szenia obszaru detekcji
    • Rodzaj pracy
      Z trybem testowym, Z 2 trybami pracy: włączanie zależne od czasu i natężenia oswie­tlenia lub tryb impulsowy
    • Montaż
      Do montażu sufi­to­wego
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      4 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      4 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    RoHS report EE883
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie EE883 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu EE883

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa EE883 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa EE883

      Czujnik ruchu HF 360 stopni IP54, biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07

      PDF
      935,24 kB
    • Dane techniczne — Karta katalogowa

      Zdjęcie Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager Polska

      Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

      Dane techniczne — Karta katalogowa en-GB 2016-10-03

      PDF
      372,73 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-11-14

      PDF
      110,41 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EED515 - Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      EED515
      Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      Cena
      1 055,00  zł
      / szt. *
      1 055,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EER513 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      EER513
      Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      Cena
      962,50  zł
      / szt. *
      962,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EED518 - Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      EED518
      Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      Cena
      1 114,00  zł
      / szt. *
      1 114,00  zł
      / szt. *
    • 4
      EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      EER515
      Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      Cena
      995,50  zł
      / szt. *
      995,50  zł
      / szt. *
    • 5
      EER505 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° p/t 5x30m
      EER505
      Czujnik ruchu korytarzowy 360° p/t 5x30m
      Cena
      936,00  zł
      / szt. *
      936,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32