Czujnik obecności DALI 360° n/t detekcja Ø20m EED513
EAN
3250612256198
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
972,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wykrywanie
-
Kąt detekcji360 - 360
-
Typ czujnikaCzujnik obecności
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania0
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP41
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-22
PDF2,69 MBInstrukcja montażu en-GB 2022-06-22
PDF871,00 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF120,37 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18
PDF111,63 kB
Więcej materiałów