The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sensory i czuj­niki
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • TXC513
    EAN
    3250612256280
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Czuj­niki ruchu i obec­ności
    • Czujki sufi­towe
    • Zobacz więcej

    KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° n/t detekcja Ø10m TXC513

    Cena
    936,00  zł
    / szt. *
    936,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° n/t detekcja Ø10m

    TXC513

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE807

      KNX e/s Pilot do konfiguracji czujników obecności 360°, czarny

      430,80  zł  / szt.*
    • EE808

      KNX e/s Pilot do obsługi czujników obecności 360°, czarny

      349,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      360 - 360
    • Typ czuj­nika
      Czujnik ruchu, Czujnik obec­ności
    • Kąt detekcji w poziomie
      360 - 360
    Ustawienia
    • Minimalny cykl pracy
      5 s
    Wymiary
    • Wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne, Termo­plast
    • Powierzchnia
      Połysk
    Sprzęt
    • Wejście modułów dodat­ko­wych
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż powierzch­niowy
    • Możliwość montażu sufi­to­wego
      Tak
    Zgod­ność z prze­pisami ustawy o danych
    • Wytwarza dane
      Tak
    • Typy danych
      Infor­macje podstawowe, Ogólny tele­gram KNX, Pomiar natężenia oświe­tlenia
    • Formaty danych
      KNX (TP)
    • Szacowany dzienny wolumen danych
      10 KB - 100 KB
    • Genero­wanie danych w czasie rzeczywistym
      Tak
    • Dane zapisane na urządzeniu
      Nie
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      5 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      10 m

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXC513
    PDF
    RoHS report TXC513
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TXC513 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TXC513

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXC513 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TXC513

      KNX e/s Czujnik ruchu KNX 360° n/t detekcja Ø10m

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,15 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2024-06-05

      PDF
      809,60 kB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager Polska

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Polska

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Przewodnik en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Zdjęcie Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Polska

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Przewodnik en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-01-18

      PDF
      109,84 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-27

      PDF
      405,37 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      EED518 - Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      EED518
      Czujnik ruchu DALI wysokiego montażu 360° n/t
      Cena
      1 114,00  zł
      / szt. *
      1 114,00  zł
      / szt. *
    • 2
      EER515 - Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      EER515
      Czujnik ruchu korytarzowy 360° n/t 5x30m
      Cena
      995,50  zł
      / szt. *
      995,50  zł
      / szt. *
    • 3
      EER513 - Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      EER513
      Czujnik ruchu/obecności 360° IR n/t Ø20m
      Cena
      962,50  zł
      / szt. *
      962,50  zł
      / szt. *
    • 4
      EE815 - Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
      EE815
      Czujnik obecności 360 stopni IR p/t biały
      Cena
      1 373,00  zł
      / szt. *
      1 373,00  zł
      / szt. *
    • 5
      EED515 - Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      EED515
      Czujnik ruchu DALI korytarzowy 360° n/t detekcja 5x30m
      Cena
      1 055,00  zł
      / szt. *
      1 055,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32