tehalit.BRS Podstawa 210mm 2 komory, stal, biały BRS652101D9016
EAN
4012740989756
Liczba w opakowaniu
4 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
716,80 zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownica 3 dostępne produkty
-
Pokrywa do kanałów/kolumn elektroinstalacyjnych 1 dostępne produkty
-
Pokrywa kąta wewnętrznego 1 dostępne produkty
-
Pokrywa kąta zewnętrznego 1 dostępne produkty
-
Łącznik do kanału ściennego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 11 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość68 mm
-
Szerokość210 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny12210 - 12210 mm²
Pokrywa, drzwi
-
Liczba możliwych do montażu pokryw2
-
Szerokość osłony 180 mm
-
Szerokość osłony 280 mm
-
Szerokość osłony 30
Pojemność
-
Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)23
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)50
Instalacja, montaż
-
Perforacja podstawyTak
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Bezpieczeństwo
-
Odporność na uderzenie IKIK08
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP40
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 90 °C
Łączność
-
Akcesoria łączenioweŁącznik podstawy jest osobnym elementem
Sprzęt
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-02-02
DXF368,60 kBPliki DXF International 2023-02-02
DXF367,41 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2023-02-02
STP1,21 MBPliki STEP International 2023-02-02
STP1,19 MB -
Rysunek techniczny produktu
Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02
PDF68,41 kBRysunek techniczny produktu International 2023-02-02
PDF67,65 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Więcej materiałów