tehalit.BR65/BRS Kąt zewnętrzny 65x210 D, PC-ABS, biały BR652103DH9016

EAN
4012740989107
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
240,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    68 mm
  • Szero­kość
    210 mm
  • Wymiar a
    37 mm
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    Formo­wany
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Tak
Ustawienia
  • Zakres
    85 - 95
Instalacja, montaż
  • Perfo­racja podstawy
    Nie
Materiały
  • Materiał
    PC/ABS
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie
  • Powią­zane serie
    BRS 65x210D

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie