tehalit.BRS Podstawa 65x170mm pokrywa 120 stal biały BRS651701B9016

EAN
4012740989626
Liczba w opakowaniu
8 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
242,20zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    Stan­dard 60mm, 45mm
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    Łącznik podstawy poza zestawem
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    68 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    170 mm
Pojem­ność
  • Liczba prze­wodów 11mm z/bez przy­łączenia
    23 / 42
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Montaż pokrywy
    wewnętrzna
  • Szero­kość pokrywy
    120 mm
  • Liczba możliwych do zamon­to­wania pokryw
    1
Materiał
  • Kolor
    RAL 9016
  • Kolor RAL
    RAL 9016
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Przewód
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    10070 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba monto­wanych prze­gród
    1
  • Liczba komór / prze­działów
    1
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-1
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie