tehalit.BRS Podstawa 85x170mm stal biały BRS8517019016

EAN
4012740989978
Liczba w opakowaniu
4 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
285,70zł
/ Metr *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Maskow­nica 3 dostępne produkty
  • Pokrywa do kana­łów/ko­lumn elek­tro­in­stalacyj­nych 1 dostępne produkty
  • Pokrywa kąta wewnętrz­nego 1 dostępne produkty
  • Pokrywa kąta zewnętrz­nego 1 dostępne produkty
  • Łącznik do kanału ścien­nego 1 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 10 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    83 mm
  • Szero­kość
    170 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Wewnętrzny prze­krój poprzeczny
    13180 - 13180 mm²
Pokrywa, drzwi
  • Liczba możliwych do montażu pokryw
    1
  • Szero­kość osłony 1
    80 mm
  • Szero­kość osłony 2
    0
  • Szero­kość osłony 3
    0
Pojem­ność Zakres obcią­żenia
  • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, z urządze­niami)
    41
  • Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypeł­nienie 50%, bez urządzeń)
    53
Instalacja, montaż
  • Perfo­racja podstawy
    Tak
Materiały
  • Materiał
    Stal
  • Obróbka
    Malowany prosz­kowo
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK08
  • Klasa ochron­ności IP
    IP40
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 90 °C
Łącz­ność
  • Akcesoria łącze­niowe
    Łącznik podstawy jest osobnym elementem
Sprzęt
  • Z klamrą zaciskową kabla
    Nie
  • Liczba klamer do kabli na metr
    0
  • Z folią ochronną
    Tak

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Wolne od halogenu Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie