The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.LF, tehalit.ATA, tehalit.EK
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • G1615
    EAN
    4012740886383
    Liczba w opakowaniu
    48 Metry
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • tehalit.BR - akcesoria do systemu kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • tehalit.LF - system kanałów elek­tro­in­stalacyj­nych z PVC, PC-ABS, blachy stalowej
    • Zobacz więcej

    tehalit.BRS Przegroda PC/ABS bezhalogenowy G1615

    Cena
    60,00  zł
    / Metr *
    60,00  zł
    / Metr *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BRS Przegroda PC/ABS bezhalogenowy

    G1615

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      70 mm
    • Długość
      2000 mm
    Materiały
    • Materiał
      PC/ABS
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Powią­zane serie
      BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration G1615
    PDF
    RoHS report G1615
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie G1615 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu G1615

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa G1615 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa G1615

      tehalit.BRS Przegroda PC/ABS bezhalogenowy

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      L4181GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm
      L4181GNGE
      tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 150mm
      Cena
      13,40  zł
      / szt. *
      13,40  zł
      / szt. *
    • 2
      L4183GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm
      L4183GNGE
      tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 600mm
      Cena
      13,40  zł
      / szt. *
      13,40  zł
      / szt. *
    • 3
      L4182GNGE - tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
      L4182GNGE
      tehalit.BR/BKIS Przewód uziemiający, zielono-żółty, dł. 300mm
      Cena
      13,40  zł
      / szt. *
      13,40  zł
      / szt. *
    • 4
      GBA50X9 - tehalit.GBA 50085/50131/50161 Łączniki podstawy
      GBA50X9
      tehalit.GBA 50085/50131/50161 Łączniki podstawy
      Cena
      24,60  zł
      / Komplet *
      24,60  zł
      / Komplet *
    • 5
      L4187CHRO - tehalit.BR/BKB Zacisk uziemiający
      L4187CHRO
      tehalit.BR/BKB Zacisk uziemiający
      Cena
      12,40  zł
      / szt. *
      12,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32