tehalit.BRS/LFS Przegroda PVC G1612

EAN
4012740857000
Liczba w opakowaniu
48 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
42,70zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Wersja
    1-krotny
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    BRSN / LFS
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    70 mm
  • Długość
    2000 mm
Materiał
  • Kolor
    Bezbarwny
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie