The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • BRS08029016
    EAN
    4012740989152
    Liczba w opakowaniu
    32 Metry
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
    • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipso­wych z blachy stalowej
    • Zobacz więcej

    tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, biała BRS08029016

    Cena
    206,90  zł
    / Metr *
    206,90  zł
    / Metr *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, biała

    BRS08029016

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Szero­kość
      80 mm
    • Długość
      2000 mm
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Wykoń­czenie
      Malowany prosz­kowo
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Tak
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 90 °C
    • Powią­zane serie
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230, BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, BRS 85x130, BRS 85x170, BRS 100x130, BRS 100x170, BRS 100x210, BRS 100x210D

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    REACH declaration BRS08029016
    PDF
    RoHS report BRS08029016
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BRS08029016 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BRS08029016

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BRS08029016 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BRS08029016

      tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, biała

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2023-02-02 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-02-02

      DXF
      363,30 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      21,93 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

      Product drawing

      Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02

      PDF
      66,79 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BKIS1213019016 - tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 12,5mm, 130/230 stal biały
      BKIS1213019016
      tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 12, 5mm, 130/230 stal biały
      Cena
      54,40  zł
      / Metr *
      54,40  zł
      / Metr *
    • 2
      BKIS251303E9016 - tehalit.BKIS Kąt zewnętrzny, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      BKIS251303E9016
      tehalit.BKIS Kąt zewnętrzny, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      Cena
      346,60  zł
      / Komplet *
      346,60  zł
      / Komplet *
    • 3
      BKIS251306E9016 - tehalit.BKIS Końcówka, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      BKIS251306E9016
      tehalit.BKIS Końcówka, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      Cena
      136,40  zł
      / szt. *
      136,40  zł
      / szt. *
    • 4
      BKIS2513019016 - tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal biały
      BKIS2513019016
      tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal biały
      Cena
      55,30  zł
      / Metr *
      55,30  zł
      / Metr *
    • 5
      BKIS121308D9016 - tehalit.BKIS Element T, ściana gipsowa 12,5mm, 230, pokrywa 2x80mm stal biały
      BKIS121308D9016
      tehalit.BKIS Element T, ściana gipsowa 12, 5mm, 230, pokrywa 2x80mm stal biały
      Cena
      1 156,60  zł
      / Komplet *
      1 156,60  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32