![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal biały BKIS2513019016
EAN
4012740994156
Liczba w opakowaniu
32 Metry
Grupa rabatowa
TEH
52,00zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Element centralny dla systemu kanałów ściennych 1 dostępne produkty
-
Pokrywa kąta wewnętrznego 1 dostępne produkty
-
Pokrywa kąta zewnętrznego 1 dostępne produkty
-
Łącznik do systemów kanałów ściennych 2 dostępne produkty
-
Końcówka do systemu kanałów ściennych 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 8 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Nadaje się do grubości płyt kartonowo-gipsowych25 mm
-
Nadaje się do wersji jedno- lub dwuliniowejJednoliniowa, Dwuliniowa
Wymiary
-
Głębokość25 mm
-
Szerokość25 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
Sprzęt
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej