The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipso­wych z blachy stalowej
    • BKIS130MHU
    EAN
    4012740203357
    Liczba w opakowaniu
    25 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipso­wych z blachy stalowej

    tehalit.BKIS Uniwersalny uchwyt montażowy PA czarny BKIS130MHU

    Cena
    22,80  zł
    / szt. *
    22,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BKIS Uniwersalny uchwyt montażowy PA czarny

    BKIS130MHU

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Nadaje się do grubości płyt karto­nowo-gip­so­wych
      12,5 mm, 25 mm
    • Nadaje się do wersji jedno- lub dwuliniowej
      Jednoliniowa, Dwuliniowa
    Wymiary
    • Głębo­kość
      25 mm
    • Szero­kość
      100 mm
    • Długość
      50 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Czarny
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie
    • Powią­zane serie
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BKIS130MHU
    PDF
    RoHS report BKIS130MHU
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BKIS130MHU | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BKIS130MHU

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BKIS130MHU | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BKIS130MHU

      tehalit.BKIS Uniwersalny uchwyt montażowy PA czarny

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

      PDF
      11,56 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE 2024-09-11 | Hager Polska

      Certyfikat produktu de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BKIS121308E9016 - tehalit.BKIS Element T, ściana gipsowa 12,5mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      BKIS121308E9016
      tehalit.BKIS Element T, ściana gipsowa 12, 5mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      Cena
      1 156,60  zł
      / Komplet *
      1 156,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      BKIS2513019016 - tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal biały
      BKIS2513019016
      tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal biały
      Cena
      55,30  zł
      / Metr *
      55,30  zł
      / Metr *
    • 3
      BKIS1213019016 - tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 12,5mm, 130/230 stal biały
      BKIS1213019016
      tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 12, 5mm, 130/230 stal biały
      Cena
      54,40  zł
      / Metr *
      54,40  zł
      / Metr *
    • 4
      BKIS251308D9016 - tehalit.BKIS Element T, ściana gipsowa 25mm, 230, pokrywa 2x80mm stal biały
      BKIS251308D9016
      tehalit.BKIS Element T, ściana gipsowa 25mm, 230, pokrywa 2x80mm stal biały
      Cena
      770,20  zł
      / Komplet *
      770,20  zł
      / Komplet *
    • 5
      BKIS251304E9016 - tehalit.BKIS Kąt wewnętrzny, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      BKIS251304E9016
      tehalit.BKIS Kąt wewnętrzny, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      Cena
      231,70  zł
      / Komplet *
      231,70  zł
      / Komplet *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32