The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipso­wych z blachy stalowej
    • BKISKPE
    EAN
    4012740205580
    Liczba w opakowaniu
    20 sets
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.BKIS - system kanałów do ścian karton - gipso­wych z blachy stalowej

    tehalit.BKIS Uniwersalny łącznik/ uchwyt montażowy 130, pokrywa 80mm PA czarny BKISKPE

    Cena
    57,60  zł
    / Komplet *
    57,60  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.BKIS Uniwersalny łącznik/ uchwyt montażowy 130, pokrywa 80mm PA czarny

    BKISKPE

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Nadaje się do grubości płyt karto­nowo-gip­so­wych
      12,5 mm, 25 mm
    • Nadaje się do wersji jedno- lub dwuliniowej
      Jednoliniowa
    Wymiary
    • Głębo­kość
      25 mm
    • Szero­kość
      145 mm
    • Długość
      50 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Powią­zane serie
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration BKISKPE
    PDF
    RoHS report BKISKPE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie BKISKPE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu BKISKPE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa BKISKPE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa BKISKPE

      tehalit.BKIS Uniwersalny łącznik/ uchwyt montażowy 130, pokrywa 80mm PA czarny

      PDF
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.bkb|bk - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.bkb|bk - informacje techniczne

      PDF
      11,56 MB
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE 2024-09-11 | Hager Polska

      Certyfikat produktu de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      BKIS2513019016 - tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal biały
      BKIS2513019016
      tehalit.BKIS Profil boczny, ściana gipsowa 25mm, 130/230 stal biały
      Cena
      55,30  zł
      / Metr *
      55,30  zł
      / Metr *
    • 2
      BKIS121305D9016 - tehalit.BKIS Kąt płaski, ściana gipsowa 12,5mm, 230, pokrywa 2x80mm stal biały
      BKIS121305D9016
      tehalit.BKIS Kąt płaski, ściana gipsowa 12, 5mm, 230, pokrywa 2x80mm stal biały
      Cena
      1 426,50  zł
      / Komplet *
      1 426,50  zł
      / Komplet *
    • 3
      BKIS251303E9016 - tehalit.BKIS Kąt zewnętrzny, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      BKIS251303E9016
      tehalit.BKIS Kąt zewnętrzny, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      Cena
      346,60  zł
      / Komplet *
      346,60  zł
      / Komplet *
    • 4
      BKIS251306E9016 - tehalit.BKIS Końcówka, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      BKIS251306E9016
      tehalit.BKIS Końcówka, ściana gipsowa 25mm, 130, pokrywa 80mm stal biały
      Cena
      136,40  zł
      / szt. *
      136,40  zł
      / szt. *
    • 5
      BKIS251301M9016 - tehalit.BKIS Profil środkowy, ściana gipsowa 12,5/25mm, 230 stal biały
      BKIS251301M9016
      tehalit.BKIS Profil środkowy, ściana gipsowa 12, 5/25mm, 230 stal biały
      Cena
      101,00  zł
      / Metr *
      101,00  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32