tehalit.BRS Podstawa 210mm, stalowa, jasnoszara BRS6521017035
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownica na przebicie w ścianie 1 dostępne produkty -
Kąt płaski do kanału ściennego 2 dostępne produkty -
Kąt wewnętrzny do kanału ściennego 2 dostępne produkty -
Kąt zewnętrzny do kanału ściennego 2 dostępne produkty -
Maskownica 3 dostępne produkty -
Przegroda do kanału ściennego 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość68 mm
-
Szerokość210 mm
-
Długość2000 mm
-
Wewnętrzny przekrój poprzeczny12780 - 12780 mm²
-
Liczba możliwych do montażu pokryw1
-
Szerokość osłony 180 mm
-
Szerokość osłony 20
-
Szerokość osłony 30
-
Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)39
-
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)52
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaStandard 60 mm, 45 mm
-
Perforacja podstawyTak
-
MateriałStal
-
WykończenieMalowany proszkowo
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Akcesoria łączenioweŁącznik podstawy jest osobnym elementem
-
Zacisk mocujący linkę w zestawieNie
-
Liczba klamer do kabli na metr0
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa BRS6521017035
tehalit.BRS Podstawa 210mm, stalowa, jasnoszara
PDF -
Katalog
Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
Katalog pl-PL 2026-05-14
PDF161,20 MB -
Narzędzie
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Pliki DXF
Pliki DXF International 2023-02-02
DXF365,68 kB -
Pliki STEP
Pliki STEP International 2026-04-15
STP2,28 MB -
Rysunek techniczny produktu
Product drawing
Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02
PDF67,34 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF428,48 kB