BRS Pokrywa 80mm stal jszary • BRS08027035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Katalog produktów
    0
    Zobacz wszystkie

    Brak wyników ""

      Kategorie produktów
      0

      Brak wyników ""

        Propozycje

        Brak wyników ""

          Zobacz także
          0
          Zobacz wszystkie

          Brak wyników ""

            Dokumenty do pobrania
            0
            Zobacz wszystkie

            Brak wyników dla zapytania ""

            Menu
            • Katalog produktów
            • Rozwiązania
              System QuickConnect
              Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
              Sprawdź!
              • Rozwiązania
              • Dystry­bucja energii
                • Rozdziel­nice do 63A i do 125A
                • System Quick­Con­nect
                • Ogra­nicz­niki prze­pięć
                • Rozdziel­nice główne do 1600 A i do 4000 A
                • unimes H
                • univers N
                • ACB hw+
                • MCCB h3+
                • unibar H
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zarzą­dzanie energią
                • Stacje łado­wania witty
                • System Flow
                • agardio.manager
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Systemy prowa­dzenia prze­wodów
                • Systemy podło­gowe
                • Systemy ścienne BR
                • Systemy sufi­towe
                • Systemy kanałów grze­bie­nio­wych
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • Berker R.3
                • Berker R.8
                • Berker R.classic
                • Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                • Berker K.1
                • Berker B.3
                • Berker K.5
                • Berker Q.1
                • Berker Q.3
                • Berker Q.7
                • Berker B.7
                • Berker B.Kwadrat
                • Berker Radio Touch DAB+
                • Berker manu­fak­tura
                • lumina intense
                • lumina passion
                • lumina soul
                • lumina elek­tro­nika
                • Hager gallery 45x45
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Auto­ma­tyka budynku
                • System KNX
                • KNX easy
                • KNX Secure
                • KNX quic­klink
                • Sterownik grzewczy KNX
                • domovea
                • Zobacz więcej
                System QuickConnect
                Tech­nika łącze­niowa Quick­Con­nect to najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa i krótki czas montażu.
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Wiedza i inspiracja
              Nowość: Centrum pobierania
              Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
              Sprawdź!
              • Wiedza i inspiracja
              • Wiedza i inspi­racja
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Filmy instruk­ta­żowe
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Newsletter
                Nowość: Centrum pobierania
                Teraz wszystkie dokumenty i pliki znajdziesz w jednym miejscu!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Narzędzia i aplikacje
              Apli­kacja Hager Ready
              Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
              Sprawdź!
              • Narzędzia i aplikacje
              • Aplikacja Hager Ready
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Program Hagercad 6
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Konfigurator
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Biblioteka CADprofi Hager
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power setup
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Hager Power touch
                Apli­kacja Hager Ready
                Z apli­kacją Hager Ready pracu­jesz szyb­ciej i oszczę­dzasz czas. Teraz dostępna również w wersji na komputer!
                Sprawdź!
              • Zobacz więcej
            • Szkolenia i wsparcie
              Webinary
              Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
              Zapisz się
              • Szkolenia i wsparcie
              • Obsługa klienta
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Akademia Hager
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Modele BIM
                • BIM - osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny
                • BIM - rozdziel­nice
                • BIM - systemy prowa­dzenia insta­lacji
                • Zobacz więcej
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Kata­logi główne i broszury
                Webinary
                Eksperci Hager przekażą Ci wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w instalacjach elektrycznych - dołącz teraz!
                Zapisz się
              • Zobacz więcej
            • O nas
              Hager dla Instalatora
              Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
              Dołącz do grupy
              • O nas
              • Nasi dystrybutorzy
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Napisz do nas
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Social media
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Kariera
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Wirtu­alne zwie­dzanie zakładów Hager
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zrów­no­wa­żony rozwój
                Hager dla Instalatora
                Dołącz do grupy profesjonalistów na Facebooku! Wymieniaj się doświadczeniami, zadawaj nurtujące Cię pytania!
                Dołącz do grupy
              • Zobacz więcej
            • Zobacz wszystkie kategorie
            Konto
            • Katalog
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
            • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
            • tehalit.BR - system kanałów podpa­rapeto­wych z PVC, PC-ABS, alumi­nium, blachy stalowej
            • BRS08027035
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara

            tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara

            BRS08027035

            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            BRS08027035 - tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara
            • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych

            tehalit.BRS Pokrywa 80mm, stalowa, jasnoszara BRS08027035

            EAN
            4012740216203
            Liczba w opakowaniu
            32 Metry
            Grupa rabatowa
            TEH
            Cena
            194,70 zł
            / Metr *
            194,70 zł
            / Metr *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodaj do listy
            Dodaj do listy

            Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

            Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

            Utwórz konto Zaloguj się
            • Specyfikacja techniczna
            • Wartość dla środowiska
            • Dokumentacja
            • Więcej produktów
            Pobierz kartę produktu

            Specyfikacja techniczna

            Wymiary
            • Szero­kość pokrywy
              80 mm
            • Długość
              2000 mm
            Materiały
            • Materiał
              Stal
            • Obróbka
              Malowany prosz­kowo
            • Kolor
              Jasnoszary
            • Kod RAL
              7035
            Sprzęt
            • Z folią ochronną
              Tak
            • Powią­zane serie
              BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D

            Wartość dla środowiska

            Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

            Zgodność z RoHS Tak
            Zgodność z REACH Tak

            Certyfikaty i dokumenty

            PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
            PDF
            420,22 kB
            REACH declaration BRS08027035 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRS08027035 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Pobierz

            • Obraz produktu

              Zdjęcie BRS08027035 | Hager Polska

              Zdjęcie produktu BRS08027035

            • Narzędzie

              Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Pliki DXF

              Zdjęcie Pliki DXF International 2023-02-02 | Hager Polska

              Pliki DXF International 2023-02-02

              DXF
              363,30 kB
            • Pliki STEP

              Zdjęcie Pliki STEP International 2023-02-02 | Hager Polska

              Pliki STEP International 2023-02-02

              STP
              21,93 kB
            • Rysunek techniczny produktu

              Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

              Product drawing

              Rysunek techniczny produktu International 2023-02-02

              PDF
              66,79 kB
            Więcej materiałów

            Zobacz inne produkty z tej serii

              5
            • 1
              BRAP6510019016 - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu biały
              BRAP6510019016
              tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu biały
              Cena
              357,70 zł
              / Metr *
              357,70 zł
              / Metr *
            • 2
              BRAP651001ELN - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu anodyzowany
              BRAP651001ELN
              tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu anodyzowany
              Cena
              357,70 zł
              / Metr *
              357,70 zł
              / Metr *
            • 3
              BRAP6513019016 - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu biały
              BRAP6513019016
              tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu biały
              Cena
              413,60 zł
              / Metr *
              413,60 zł
              / Metr *
            • 4
              BRAP651301ELN - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu anodyzowany
              BRAP651301ELN
              tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x130, alu anodyzowany
              Cena
              413,60 zł
              / Metr *
              413,60 zł
              / Metr *
            • 5
              BRAP6517019016 - tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x170, alu biały
              BRAP6517019016
              tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x170, alu biały
              Cena
              536,50 zł
              / Metr *
              536,50 zł
              / Metr *
            *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

            Produkty i rozwiązania

            • Rozdział energii
            • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
            • Systemy prowadzenia przewodów
            • Nasze rozwiązania

            Pomoc i wsparcie

            • Kontakt
            • Pomocne narzędzia
            • Dokumenty do pobrania
            • Akademia Hager
            • Centra biurowo-szkoleniowe
            • Kariera

            Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

            • Newsletter

            Zaob­serwuj nas


            • O nas
            • Polityka prywatności
            • Cookies
            • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
            • Ochrona praw autorskich
            • Strategia podatkowa
            • Zgłoś lukę

            Hager Polo Sp. z o.o.
            PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
            NIP: 646-001-55-32