The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.BR, tehalit.BKIS, tehalit.GBD(A)
    • tehalit.WA Ramki montażowe do systemu tehalit.BR,tehalit.BRN
    • GT4537035
    EAN
    4012740897907
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.WA Ramki montażowe do systemu tehalit.BR,tehalit.BRN

    tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm jasnoszary GT4537035

    Cena
    96,30  zł
    / szt. *
    96,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm jasnoszary

    GT4537035

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Materiały
    • Materiał
      PC/ABS
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Kolor
      Jasnoszary
    • Kod RAL
      7035
    Sprzęt
    • Z folią ochronną
      Nie

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration GT4537035
    PDF
    RoHS report GT4537035
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie GT4537035 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu GT4537035

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa GT4537035 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa GT4537035

      tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm jasnoszary

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2023-01-12 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-01-12

      DXF
      60,14 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      STP
      3,26 MB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

      Product drawing

      Rysunek techniczny produktu International 2023-01-12

      PDF
      33,18 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2026-01-14

      PDF
      312,61 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      GT4519016 - tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm biały
      GT4519016
      tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm biały
      Cena
      40,70  zł
      / szt. *
      40,70  zł
      / szt. *
    • 2
      GT452ALU - tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm alu
      GT452ALU
      tehalit.WA Ramka montażowa 2-krotna 45x45mm alu
      Cena
      123,50  zł
      / szt. *
      123,50  zł
      / szt. *
    • 3
      GT451ALU - tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm alu
      GT451ALU
      tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm alu
      Cena
      56,60  zł
      / szt. *
      56,60  zł
      / szt. *
    • 4
      GT453ALU - tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm alu
      GT453ALU
      tehalit.WA Ramka montażowa 3-krotna 45x45mm alu
      Cena
      152,50  zł
      / szt. *
      152,50  zł
      / szt. *
    • 5
      GT4519011 - tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm czarny
      GT4519011
      tehalit.WA Ramka montażowa 1-krotna 45x45mm czarny
      Cena
      45,00  zł
      / szt. *
      45,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32