RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC ADS910D
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Modułowa szyna fazowa 4 dostępne produkty -
Wyzwalacz podnapięciowy 1 dostępne produkty -
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty -
Zwalnianie zbyt niskiego napięcia i zbyt wysokiego napięcia 1 dostępne produkty -
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty -
Kabel przyłączeniowy do skrzynek rozdzielczych 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Układ biegunów1P+N
-
Liczba biegunów chronionych1
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowegoA
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
-
Maks. napięcie robocze240 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)240 - 240 V
-
Kategoria przepięciowa3
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Prąd znamionowy In10 A
-
Znamionowy prąd różnicowy ldn30 mA
-
Prąd znamionowy przy -25°C12,06 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C11,88 A
-
Prąd znamionowy przy -15°C11,69 A
-
Prąd znamionowy przy -10°C11,5 A
-
Prąd znamionowy przy -5°C11,31 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C11,13 A
-
Prąd znamionowy przy 5°C10,94 A
-
Prąd znamionowy przy 10°C10,75 A
-
Prąd znamionowy przy 15°C10,56 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C10,38 A
-
Prąd znamionowy przy 25°C10,19 A
-
Prąd znamionowy przy 30°C10 A
-
Prąd znamionowy przy 35°C9,85 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C9,71 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C9,56 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C9,41 A
-
Prąd znamionowy przy 55°C9,26 A
-
Prąd znamionowy przy 60°C9,12 A
-
Min./maks. wartość progowa sterowania termicznego AC1,13 - 1,45 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie1
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics6 kA
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)3,40 W
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,1 - 2,1 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,1 - 2,1 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect, quickbusbar
-
Maks. wysokość2000 m
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 40 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-22
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)2000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)2000
-
Przekrój przewodów elastycznych dla górnego zacisku śrubowego1 - 16 mm²
-
Przekrój przewodów sztywnych dla górnego zacisku śrubowego1 - 25 mm²
-
Liczba modułów2
-
Wysokość94 mm
-
Szerokość35 mm
-
Głębokość68 mm
-
Pasuje do szyn DINTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ADS910D
RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprąd. 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ A QC
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14
PDF294,58 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-02-03
PDF188,85 kB