The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 10kA C 10A/30mA Typ A
ADA560D
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Liczba biegunów chronionych
1
-
-
Charakterystyka wyzwalania
C
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
10 kA
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
240 V
-
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
500 V
-
Maksymalne napięcie pracy
240 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
-
Znamionowy prąd różnicowy dI
30 mA
-
-
Znamionowy prad wyładowczy (In 8/20µs)
250 A
-
Znamionowa zdolność załączania i wyłączania Im
10000 A
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.13 / 1.45 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
5 / 10 In
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1
10 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
10 kA
-
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
10 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C
12 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C
11.8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C
11.7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C
11.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C
11.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C
11.1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C
11 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C
10.8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C
10.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C
10.4 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C
10.2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C
10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C
9.9 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
9.7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C
9.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
9.4 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C
9.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
9.1 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.95
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.9
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.85
-
Głębokość produktu
68 mm
-
-
Szerokość produktu
35 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 Hz
-
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. aM downstream dla selektywności zwarciowej
2 A
-
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. gL downstream dla selektywności zwarciowej
6 A
-
Min. wartość prądu znam. zab. topik. aM upstream dla selektywności zwarciowej
12 A
-
Min. wartość prądu znam. zab. topik. gL upstream dla selektywności zwarciowej
16 A
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
3.4 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
2.8 W
-
Zabezpieczenie przed przypadkowym zadziałaniem
Nie
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
2000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
2000
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 16 mm²
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 25 mm²
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
1 / 16mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 25 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 16 mm²
-
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowego
A
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-25…40 °C
-
Klasa ograniczenia energii I²t.
3
-
Temperatura przechowywania/transportu
-25…70 °C
-
Temperatura kalibracji
30 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie