Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard bryt." z podwyż. ochr. st., ant 962622505

EAN
4011334256816
Liczba w opakowaniu
10 Sztuki
Grupa rabatowa
BER
Cena
50,50zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous

Specyfikacja techniczna

Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    13 A
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
Bezpie­czeń­stwo
  • Z zabez­pie­cze­niem przed dziećmi
    Nie
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK05
  • Klasa ochron­ności IP
    IP20
Wymiary
  • Wbudowane puszki podtyn­kowe
    20 mm
  • Powią­zane serie
    classic, flow, pure
Materiały
  • Kolor
    Antracyt
  • Kod RAL
    7021
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    Montaż podtyn­kowy
Łącz­ność
  • Typ złącza/w­tyku
    Zacisk śrubowy
  • Rodzaj montażu
    Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Sprzęt
  • Typ złącza/w­tyku gniazdo
    Stan­dard brytyjski
  • Obrócona wkładka centralna
    Nie
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
  • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
    Nie
  • Z lampką sygna­lizacyjną
    Nie
  • Z zamkiem
    Nie
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
Pojem­ność Zakres obcią­żenia
  • Liczba modułów
    1
Tekst
  • Nadruk
    Bez nadruku
  • Osłona
    Osłona centralna
  • Ochrona
    Zwięk­szona ochrona styków (zabez­pie­czenie przed dziećmi)

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie