Integro Gniazdo z uziemieniem standard USA/KANADA NEMA 5-15R, biały mat 862632502
EAN
4011334383031
Liczba w opakowaniu
200 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
96,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy15 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe125 V
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiNie
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
-
Wysokość55,50 mm
-
Szerokość55,50 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Rodzaj montażuInstalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoNEMA
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
OsłonaOsłona centralna
-
OchronaBez zwiększonej ochrony styków
-
Powiązane serieclassic, flow, pure
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF223,80 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-21
PDF226,75 kB
Więcej materiałów