R.classic Ramka 3-krotna, aluminium/biały 10132074
Cena
581,70 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WLD9300AWWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 14 dostępne produkty -
Gniazdo wtykowe 4 dostępne produkty -
Przycisk 5 dostępne produkty -
Termostat czasowy pokojowy 1 dostępne produkty -
Sygnalizator świetlny 6 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność3
Materiały
-
KolorAluminium
-
Kod RALPodobne do RAL 9006
-
PowierzchniaMat
-
MateriałAluminium
-
WykończenieAnodowane
Wymiary
-
Wysokość81,20 mm
-
Szerokość223,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10132074
R.classic Ramka 3-krotna, aluminium/biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Więcej materiałów