R.classic Ramka 3-krotna, czarny, połysk 10132045
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Płytka czołowa 14 product.page.accessories.products-available -
Gniazdo wtykowe 4 product.page.accessories.products-available -
Przycisk 5 product.page.accessories.products-available -
Termostat czasowy pokojowy 1 product.page.accessories.products-available -
Sygnalizator świetlny 6 product.page.accessories.products-available -
Klawisz 16 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność3
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość80,70 mm
-
Szerokość222,70 mm
-
Głębokość9,90 mm
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 10132045
R.classic Ramka 3-krotna, czarny, połysk
PDF -
ProductECDeclaration
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Wi?cej materia?ów