R.classic Ramka 3-krotna, stal szlachetna/biały 10132014
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WLD9300STWWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 14 dostępne produkty -
Gniazdo zasilające 2 dostępne produkty -
Przycisk 5 dostępne produkty -
Termostat czasowy pokojowy 1 dostępne produkty -
Sygnalizator świetlny 6 dostępne produkty -
Mechanizm HDMI 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Krotność3
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Stal szlachetna
-
Wysokość81,20 mm
-
Szerokość223,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Pole opisoweNie
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10132014
R.classic Ramka 3-krotna, stal szlachetna/biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB