R.classic Ramka 3-krotna, szkło, biały 10132009
Cena
618,50 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WLD9300GWWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 14 dostępne produkty -
Gniazdo zasilające 2 dostępne produkty -
Przycisk 5 dostępne produkty -
Termostat czasowy pokojowy 1 dostępne produkty -
Sygnalizator świetlny 6 dostępne produkty -
Mechanizm HDMI 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Krotność3
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałSzkło
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość81,20 mm
-
Szerokość223,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy, Pionowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 10132009
R.classic Ramka 3-krotna, szkło, biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09
PDF496,39 kB
Więcej materiałów