The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Laad­palen (EVCS)
  • Reser­ve­on­der­delen en toebe­horen
  • Toebe­horen voor laad­palen
  • XVA610
  • Laad­palen (EVCS)
  • Ener­gie­beheer

Monofasige meter modubus - dynamisch laden XVA610

EAN-nummer
3250610087077
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Monofasige meter modubus - dynamisch laden

XVA610

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • XVA245

    witty one communicatie uitbreidingskaart Ethernet, OCPP, Wifi, Modbus

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Archi­tec­tuur
  • Bussys­teem
    Modbus
  • Pool­type
    1P+N
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    80 A
  • Maxi­male meet­cir­cuitstroom
    80 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Directe aanslui­ting
Afme­tingen
  • Hoogte
    92 mm
  • Breedte
    36 mm
  • Diepte
    60 mm
Uitrus­ting
  • Type impuls
    Optisch
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede van meet­in­gang
    33 - 33 mm²
  • Aansluit­door­snede afgaande meet­uit­gang
    33 - 33 mm²
  • Type connec­tor/­stekker bussys­teem
    Busaan­sluit­klem
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2 - 2 NM
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Mecha­ni­sche kenmerken
  • Aandraai­mo­ment digi­tale aansluit­klem
    0,50 - 0,50 NM
Meting
  • Meetsys­teem
    Directe meting
  • Type meet­in­stru­ment
    Elek­tro­nisch
  • Stroom­meet­be­reik
    0,25 - 80,0 A
  • Meet­be­reik span­ning L-N
    92 - 276 V
  • Frequentie meet­be­reik
    45 - 65 Hz
Stroom­voor­zie­ning
  • Aantal fases voor voeding
    1
Func­ties
  • Type tarief
    T1...T2 (230V AC)/ T1...T8 Modbus
  • Is geka­li­breerd
    Ja
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Opge­nomen vermogen VA
    2 VA
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration XVA610
PDF
Hager RoHS report XVA610
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding XVA610 | Hager Belgium

    Afbeelding XVA610

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad XVA610 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad XVA610

    Monofasige meter modubus - dynamisch laden

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding de-DE, de-CH, de-AT, en-GB, en-US, en-NZ, en-AU 2024-11-04

    PDF
    3,09 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19

    PDF
    3,08 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, fr-BE, fr-CH, it-IT, it-CH 2024-11-19

    PDF
    2,91 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2024-11-19 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2024-11-19

    PDF
    3,08 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2024-11-19 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2024-11-19

    PDF
    2,92 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Eu Declaration of Conformity | Hager Belgium

    Eu Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring fr-FR 2024-11-12

    PDF
    451,08 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    SRR00635A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 63/5A 0,6 VA klasse 3
    SRR00635A
    Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 63/5A 0, 6 VA klasse 3
  • 2
    SRR01005A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 100/5A 0,2 VA klasse 1
    SRR01005A
    Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 100/5A 0, 2 VA klasse 1
  • 3
    SRR05005B - Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 500/5A 2,2 VA klasse 1
    SRR05005B
    Deelbare stoomtransformator SC2 28 mm 500/5A 2, 2 VA klasse 1
  • 4
    SRR02505A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0,6 VA klasse 1
    SRR02505A
    Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 250/5A 0, 6 VA klasse 1
  • 5
    SRR00805A - Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 80/5A 0,6 VA klasse 3
    SRR00805A
    Deelbare stoomtransformator SC1 18 mm 80/5A 0, 6 VA klasse 3

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België