witty start laadstation IP55 11-22kW M3T2S; met sleutel; beveiliging 6mA XEV1K22T2

EAN-nummer
4012740984041
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Kabel­haak voor laad­paal 1 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 6 producten beschikbaar
  • Laad­con­troller 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen voor bussys­teem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Vermogen
  • Vermogen per laad­punt
    22 kW
  • Aansluit­ver­mogen
    11 - 22 kW
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Voeding
  • Aantal fases voor voeding
    3
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Aansluit­mo­ge­lijkheden
  • Aantal oplaad­punten
    1
Func­ties
  • Met load­ma­na­ge­ment
    Ja
Samen­stel­ling
  • Aantal stop­con­tacten
    0
  • Met bevei­li­gings­scha­ke­laar
    Nee
  • Met ontgren­del­functie bij stroom­uitval
    Ja
Aanslui­ting
  • Type connec­tor/­stekker
    Type 2S
Afme­tingen
  • Breedte
    250,50 mm
  • Lengte
    549 mm
  • Diepte
    173 mm
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP55
  • Slag­vastheid IK
    IK10

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten