![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
witty start laadstation IP55 4-7kW M3T2S; met sleutel; beveiliging 6mA DC XEV1K07T2
EAN-nummer
4012740984010
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Kabelhaak voor laadpaal 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor E-mobility 6 producten beschikbaar
-
Laadcontroller 2 producten beschikbaar
-
Toebehoren/onderdelen voor accu/lader 2 producten beschikbaar
-
Toebehoren voor bussysteem 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Vermogen
-
Vermogen per laadpunt7 kW
-
Aansluitvermogen4 - 11 kW
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Voeding
-
Aantal fases voor voeding1
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom32 A
Aansluitmogelijkheden
-
Aantal oplaadpunten1
Functies
-
Met loadmanagementJa
Samenstelling
-
Aantal stopcontacten0
-
Met beveiligingsschakelaarNee
-
Met ontgrendelfunctie bij stroomuitvalJa
Aansluiting
-
Type connector/stekkerType 2S
Afmetingen
-
Breedte237 mm
-
Lengte549 mm
-
Diepte173 mm
Installatie, montage
-
Gemonteerd opWandmontage
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
-
Slagvastheid IKIK10
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-04-13
PDF66,61 MBInstallatiehandleiding en-GB 2023-10-06
PDF864,89 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2022-05-25
PDF17,03 MB -
Productbijlage
Productbijlage fr-FR 2020-12-17
PDF1,31 MB -
Korte handleiding eindgebruiker
Korte handleiding eindgebruiker da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, sv-SE 2022-05-16
PDF5,04 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-04-27
PDF182,60 kBConformiteitsverklaring International 2024-01-18
PDF95,88 kB
Meer documentatie