The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • XEVA115
    EAN-nummer
    4012740990257
    Verpakking
    1 Stuk

    Bevestigingszuil Witty Start/Share/Solar, dubbel XEVA115

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bevestigingszuil Witty Start/Share/Solar, dubbel

    XEVA115

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor E-mobility
    • XEVA140

      Accessoire voor verankering bevestigingszuil XEVA11x XVA13x

      € 0,00  / *
    • XEVA116

      Aardingsset voor bevestigingszuil XVA13x

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1270 mm
    • Breedte
      321 mm
    • Diepte
      91 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      RVS
    Gewicht
    • Laad­ver­mogen
      50 kg

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding XEVA115 | Hager Belgium

      Afbeelding XEVA115

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad XEVA115 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad XEVA115

      Bevestigingszuil Witty Start/Share/Solar, dubbel

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30

      PDF
      13,90 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België