Oriënt/signal gallery blauw 2m • WXF602 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
  • gallery
  • gallery - toebe­horen
  • WXF602

Oriënt/signal gallery blauw 2m

WXF602

WXF602 - Oriënt/signal gallery blauw 2m
  • Scha­ke­laars en stop­con­tacten

Oriënt/signal gallery blauw 2m WXF602

EAN-nummer
3250617196024
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Kleur
    Wit
  • Afwer­king opper­vlakte
    Glan­zend
  • Mate­riaal
    Metaal, Kunststof
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Gere­la­teerde Series
    gallery

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration WXF602 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF602 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding WXF602 | Hager Belgium

    Afbeelding WXF602

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02

    PDF
    452,80 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2021-06-17 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring International 2021-06-17

    PDF
    79,65 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    WXA001 - Detrompeur gallery
    WXA001
    Detrompeur gallery
  • 2
    WXF601 - Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
    WXF601
    Oriënt/signal gallery rood en groen 2m
  • 3
    WXF603 - Oriënt/signal gallery wit 2m
    WXF603
    Oriënt/signal gallery wit 2m
  • 4
    WXF688B - Gallery blindplaat, 22,5 mm, verkeerswit
    WXF688B
    Gallery blindplaat, 22, 5 mm, verkeerswit
  • 5
    WXF688H - Blank function gallery 1 module pure-white
    WXF688H
    Blank function gallery 1 module pure-white

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België