The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Appa­ra­tuur
    • Appa­ra­tuur gallery
    • WXA001
    EAN-nummer
    3250617190343
    Verpakking
    10 Stukken
    • Appa­ra­tuur gallery
    • gallery - toebe­horen
    • gallery - appa­ra­tuur
    • Toon meer

    Detrompeur gallery WXA001

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Detrompeur gallery

    WXA001

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Centraalstuk voor wand­con­tact­doos 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Centraalstuk voor wand­con­tact­doos
    • WXD104R

      Rocker for socket 2P+E gallery detrompage red

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • WTD3110BG

      Opbouwbehuizing 1-v, Serie 1930, zwart

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Rood
    • RAL-­code
      3020

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Socket QC Schuko child protection-white (English )
    PDF
    973,55 kB
    REACH declaration WXA001
    PDF
    RoHS report WXA001
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WXA001 | Hager Belgium

      Afbeelding WXA001

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WXA001 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WXA001

      Detrompeur gallery

      PDF
    • Productcertificaat

      Afbeelding Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager Belgium

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Productcertificaat en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-03-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      158,72 kB
      Afbeelding dc24-0011 | Hager Belgium

      dc24-0011

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WXF421B50 - Enkelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
      WXF421B50
      Enkelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
    • 2
      WXF422R - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood
      WXF422R
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A rood
    • 3
      WXF423B50 - Drievoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
      WXF423B50
      Drievoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
    • 4
      WXF422B50 - Dubbelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
      WXF422B50
      Dubbelvoudig stopcontact vr kabelgoot 2P+A, pack50
    • 5
      WXF422N - Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart
      WXF422N
      Dubbel stopcontact gallery kabelkanaal 2P+A 16A zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België