Opbouwbehuizing 1-v, Serie 1930, zwart WTD3110BG
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor stopcontacten/stekkers met geaarde contacten 1 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 2 producten beschikbaar -
Kabelinvoer 6 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 14 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Aantal eenheden1
-
Hoogte86 mm
-
Breedte88 mm
-
Diepte36 mm
-
Inbouwdiepte33,50 mm
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker 1930/Glas
-
Gerelateerde SeriesSerie berker 1930
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTD3110BG
Opbouwbehuizing 1-v, Serie 1930, zwart
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB
Meer documentatie