The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Scha­kel­ma­te­riaal - 1930
    • 1930 - toebe­horen
    • WTA1700WG
    EAN-nummer
    3250610090527
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aanvul­lende producten - Berker Serie 1930
    • 1930 - toebe­horen
    • Toon meer

    Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 polarwit WTA1700WG

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 polarwit

    WTA1700WG

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      85,50 mm
    • Hoogte
      87,50 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Bodem­plaat voor opbouw­mon­tage
      2
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal, Verti­caal
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Teksten
    • afdruk
      Met opdruk
    • Monta­ge­wijze
      Geschikt voor montage op brand­bare onder­grond

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA1700WG
    PDF
    RoHS report WTA1700WG
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WTA1700WG | Hager Belgium

      Afbeelding WTA1700WG

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTA1700WG | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WTA1700WG

      Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 polarwit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTA1700BG - Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 zwart
      WTA1700BG
      Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 zwart
    • 2
      WTA6300BG - Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, zwart
      WTA6300BG
      Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, zwart
    • 3
      WTA6400BG - Kabel- en kanaalinvoer, zwart
      WTA6400BG
      Kabel- en kanaalinvoer, zwart
    • 4
      WTA6200BG - Buisinvoer, zwart
      WTA6200BG
      Buisinvoer, zwart
    • 5
      WTF6585W - Lens voor drukknop/lichtsignaal-element E10, helder transparant
      WTF6585W
      Lens voor drukknop/lichtsignaal-element E10, helder transparant

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België