The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Scha­ke­laars en stop­con­tacten
    • Berker Serie 1930
    • Aanvul­lende producten - Berker Serie 1930
    • WTA6300WG
    EAN-nummer
    3250610090756
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aanvul­lende producten - Berker Serie 1930

    Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, polarwit WTA6300WG

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools de-DE 2025-11-13

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, polarwit

    WTA6300WG

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      26,70 mm
    • Hoogte
      29,50 mm
    Uitrus­ting
    • Type kabe­l­in­voer
      Koppelstuk
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor opbouw­mon­tage
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­pro­py­leen (PP)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwer­king opper­vlakte
      Zijdemat

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WTA6300WG
    PDF
    RoHS report WTA6300WG
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding WTA6300WG | Hager Belgium

      Afbeelding WTA6300WG

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WTA6300WG | Hager Belgium

      Hager Productdatablad WTA6300WG

      Verbindingsstuk voor meervoudige combinatie, polarwit

      PDF
    • Tools

      Afbeelding Tools de-DE 2025-11-13 | Hager Belgium

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTA6100RG - Afstandhouder inbouwdozen UP-PLUS  1930/Glas/Palazzo rood
      WTA6100RG
      Afstandhouder inbouwdozen UP-PLUS 1930/Glas/Palazzo rood
    • 2
      WTA6400BG - Kabel- en kanaalinvoer, zwart
      WTA6400BG
      Kabel- en kanaalinvoer, zwart
    • 3
      WTA1700WG - Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 polarwit
      WTA1700WG
      Bodemplaat, brandwerend, 1-v, Serie 1930 polarwit
    • 4
      WTA6200WG - Buisinvoer, polarwit, opbouw
      WTA6200WG
      Buisinvoer, polarwit, opbouw
    • 5
      WTA6200BG - Buisinvoer, zwart
      WTA6200BG
      Buisinvoer, zwart

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België