cubyko Shutter switch with arrow symbol composable white IP55 WNA300B
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Configureer het product
Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.
Tools de-DE 2025-11-13
Gereedschap openenKies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 15 producten beschikbaar -
Inbouwkader 4 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
MateriaalThermoplast
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Bediening en signalisatie
-
Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknopSchakelaar enkelpolig
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Elektrische Stroom
-
Schakelstroom10 A
-
Schakelstroom10 A
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP55
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-15 - 30 °C
Teksten
-
SchakelmodusMet mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
MontagewijzeMet montageadapter
Aansluiting
-
Type connector/stekkerDraaivergrendeling
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WNA300B
cubyko Shutter switch with arrow symbol composable white IP55
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Productlicentie
Productlicentie en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Meer documentatie