The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UD22B6
    EAN-nummer
    3250616141230
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Kit 2 mb. 2x24 M. + kabelgoot - h.300mm UD22B6

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kit 2 mb. 2x24 M. + kabelgoot - h.300mm

    UD22B6

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      300 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Aantal eenheden
      96
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      2
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      48
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      4

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD22B6
    PDF
    RoHS report UD22B6
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UD22B6 | Hager Belgium

      Afbeelding UD22B6

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD22B6 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UD22B6

      Kit 2 mb. 2x24 M. + kabelgoot - h.300mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UD13B2 - Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm
      UD13B2
      Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm
    • 2
      UD21A5 - Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M.
      UD21A5
      Kit 1 mb. 2 regelbare rails 10 M.
    • 3
      UD21A2 - Bouwsteen, 300x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail verticaal
      UD21A2
      Bouwsteen, 300x250mm, voor rijgklemmen, DIN-rail verticaal
    • 4
      UD21B3 - Bouwsteen, 300x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 10 mod.
      UD21B3
      Bouwsteen, 300x250, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 10 mod.
    • 5
      UD12B3 - Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 24 mod.
      UD12B3
      Bouwsteen, 150x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 1x 24 mod.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België