The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UD13B2
    EAN-nummer
    3250616141827
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kit Univers N en toebe­horen

    Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm UD13B2

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm

    UD13B2

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Monta­ge­toe­be­horen 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Monta­ge­toe­be­horen
    • UZ25V2

      Draadgeleideklem klein univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ25V1

      Draadgeleideklem groot univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *
    • UZ01V1

      Adapter draadgeleideklem univers N (20 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      150 mm
    • Breedte
      750 mm
    • Diepte
      125 mm
    • Aantal eenheden
      40
    Uitrus­ting
    • Aantal rijen
      1
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      40
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • RAL-­kleur
      9010
    • Product­kleur
      Helderwit
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal eenheden in hoogte van 75 mm per verdeel­bord
      2

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UD13B2
    PDF
    RoHS report UD13B2
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UD13B2 | Hager Belgium

      Afbeelding UD13B2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UD13B2 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UD13B2

      Kit 3 mb. 1x40 M. - h.150mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      N11A - Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
      N11A
      Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m
    • 2
      K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
      K159
      Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    • 3
      K160F - Verdeelstrook in messing 482mm
      K160F
      Verdeelstrook in messing 482mm
    • 4
      UT92B - PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
      UT92B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm
    • 5
      UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België