The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • UT92B
    EAN-nummer
    3250616301115
    Verpakking
    1 Stuk
    • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • Inbouw­sys­teem univers N en toebe­horen
    • Toon meer

    PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm UT92B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm

    UT92B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      60 A
    Mate­riaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­kleur
      6032
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede schroef­klemmen
      (2x) 1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²
    Afme­tingen
    • Breedte
      120 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration UT92B
    PDF
    RoHS report UT92B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding UT92B | Hager Belgium

      Afbeelding UT92B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UT92B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad UT92B

      PE-aansluiting 16 mm² b = 500 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    • 2
      K159 - Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
      K159
      Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²
    • 3
      K160F - Verdeelstrook in messing 482mm
      K160F
      Verdeelstrook in messing 482mm
    • 4
      KZ013 - Sokkel groen voor aansluitklem
      KZ013
      Sokkel groen voor aansluitklem
    • 5
      K142 - Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
      K142
      Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België