The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N
    • KZ013
    EAN-nummer
    3250613960131
    Verpakking
    10 Stukken
    • Dwars­stukken in messing en klemmen PE en N

    Sokkel groen voor aansluitklem KZ013

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Sokkel groen voor aansluitklem

    KZ013

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Verdeel­klemmen 2 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Verdeel­klemmen
    • K158

      Aansluitklem zonder sokkel 25 + 11 x 16 + 13 x 10

      € 0,00  / *
    • K142

      Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • K159

      Aansluitklem zonder sokkel 25 mm² + 8 x 16 mm² + 29 x 10 mm²

      € 0,00  / *
    • K158

      Aansluitklem zonder sokkel 25 + 11 x 16 + 13 x 10

      € 0,00  / *
    • K142

      Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      24 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      14,50 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KZ013
    PDF
    RoHS report KZ013
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KZ013 | Hager Belgium

      Afbeelding KZ013

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KZ013 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KZ013

      Sokkel groen voor aansluitklem

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UT91S - PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
      UT91S
      PE-aansluiting quickconnect 16 mm² b = 250 mm
    • 2
      K142 - Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
      K142
      Aansluitklem zonder sokkel 3 x 16 mm² + 4 x 10 mm²
    • 3
      K143 - Aansluitklem zonder sokkel 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm²
      K143
      Aansluitklem zonder sokkel 5 x 16 mm² + 5 x 10 mm²
    • 4
      UT91B - PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
      UT91B
      PE-aansluiting 16 mm² b = 250 mm
    • 5
      K160F - Verdeelstrook in messing 482mm
      K160F
      Verdeelstrook in messing 482mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België